VFQ 2, PN 40, DN 250, 400 m³/h, Karima
065B2689
VFQ2 PN40 250/400 2-járatú karimás előremen./vissza.
065B2689
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | GS-C 25 |
| Alkalmazás | Távfűtés |
| Átmérő [mm] | 250 mm |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyomásmentesítés |
| Kavitációs tényező | 0.20 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.16 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.20 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.31 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.31 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv-értékek [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Material Description | VFQ2 PN40 250/400 2-way flange flow/ret |
| Megnevezés | VFQ2 PN40 250/400 2-járatú karimás előremen./vissza. |
| Névleges nyomás [bar] | 40 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 40 |
| PN alternatív VSP | 25 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021 |
| Szeleplöket [mm] | 24.00 mm |
| Szelepméret | DN 250 |
| Szeleporsó pozíció | Záró |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 0.05 |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | VFQ 2 |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Lineáris optimalizált |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 378 Kilogram |
| Nettó súly | 378 Kilogram |
| Folyadékmennyiség | 482.04 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421809532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |