Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Karima

065B2684

VFQ2 PN40 80/80 2-járatú karimás előremen./visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGS-C 25
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]80 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomásmentesítés
Kavitációs tényező0.45
Kavitációs tényező 100%0.39
Kavitációs tényező 25%0.45
Kavitációs tényező 50%0.49
Kavitációs tényező 75%0.55
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]200 °C
Tulajdonság
Érték
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN40 80/80 2-way flange flow/return
MegnevezésVFQ2 PN40 80/80 2-járatú karimás előremen./visszatérő
Névleges nyomás [bar]40 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
NyomásosztályPN 40
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm]18.00 mm
SzelepméretDN 80
Szeleporsó pozícióZáró
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.03
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFQ 2
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris optimalizált

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg42 Kilogram
Nettó súly42 Kilogram
Folyadékmennyiség90.44 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421809488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm