Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 40, DN 20, 6.3 m³/h, Karima

065B2678

VFQ2 PN40 20/6,3 2-járatú karimás előremen./vissza.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGS-C 25
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]20 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomásmentesítés
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]200 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]6.3 m³/h
Material DescriptionVFQ2 PN40 20/6,3 2-way flange flow/ret
MegnevezésVFQ2 PN40 20/6,3 2-járatú karimás előremen./vissza.
Névleges nyomás [bar]40 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
NyomásosztályPN 40
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm]6.00 mm
SzelepméretDN 20
Szeleporsó pozícióZáró
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.03
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFQ 2
Tömítés típusaMetal sealing cone
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris optimalizált

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg8.278 Kilogramm
Nettó súly8.278 Kilogramm
Folyadékmennyiség11.655 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421809426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm