Danfoss logo
2-way seated valve type VFQ 2

VFQ 2, PN 25, DN 25, 8 m³/h, Karima

065B2669

VFQ2 PN25 25/8 2-járatú karimás előremen./visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGGG 40.3
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]25 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomásmentesítés
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.38
Kavitációs tényező 25%0.64
Kavitációs tényező 50%0.57
Kavitációs tényező 75%0.55
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]200 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]8.0 m³/h
Material DescriptionVFQ 2 DN25 PN25 Kvs8
MegnevezésVFQ2 PN25 25/8 2-járatú karimás előremen./visszatérő
Névleges nyomás [bar]25 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm]6.00 mm
SzelepméretDN 25
Szeleporsó pozícióZáró
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.03
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFQ 2
Tömítés típusaMetal sealing cone
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris optimalizált

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.02 Kilogramm
Nettó súly9.9 Kilogramm
Folyadékmennyiség11.628 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421809334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm