Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 40, DN 80, 80 m³/h, Karima

065B5536

Pressure operated valves

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaÖntöttacél EN-GP-240-GH (GS-C 25)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]80 mm
Beépítési változatszabad
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozási méretekDN 80
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező0.35
Kavitációs tényező 100%0.28
Kavitációs tényező 25%0.51
Kavitációs tényező 50%0.40
Kavitációs tényező 75%0.35
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]80.00 m³/h
Material DescriptionVFG 221 PN40 80/80 2-way flange flow/ret
MegnevezésPressure operated valves
Névleges nyomás [bar]40 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétKamra
NyomásosztályPN 40
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
SzelepméretDN 80
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.01
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.01
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFG 221
Tömítés DP anyagEPDM
Tömítés típusaSoft sealing cone
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg38 Kilogramm
Nettó súly32 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség84 Liter
EAN/UPC5714279052787