VFG 221, PN 25, DN 200, 650 m³/h, Karima
065B5533
Pressure operated valves
065B5533
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Lágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Alkalmazás | Távfűtés és távhűtés |
| Átmérő [mm] | 200 mm |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozási méretek | DN 200 |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kavitációs tényező | 0.20 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.13 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.37 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.30 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 650.00 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | VFG221 PN25 200/650 2-way flange flow/re |
| Megnevezés | Pressure operated valves |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Normál csatlakozás | EN 1092-1 |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betét | Kamra |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp DP anyag | Rozsdamentes acél anyagszám 1.4021 |
| Szelepméret | DN 200 |
| Szelepülék DP anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021 |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 0.01 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.01 |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | VFG 221 |
| Tömítés DP anyag | EPDM |
| Tömítés típusa | Soft sealing cone |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 231 Kilogramm |
| Nettó súly | 206 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 628.177 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522906 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |