Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 221, PN 25, DN 80, 80 m³/h, Karima

065B5529

Pressure operated valves

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaLágyvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]80 mm
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekDN 80
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kavitációs tényező0.35
Kavitációs tényező 100%0.28
Kavitációs tényező 25%0.51
Kavitációs tényező 50%0.40
Kavitációs tényező 75%0.35
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]80.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionVFG221 PN25 80/80 2-way flange flow/ret
MegnevezésPressure operated valves
Névleges nyomás [bar]25 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétKamra
NyomásosztályPN 25
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
SzelepméretDN 80
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.01
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.01
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFG 221
Tömítés DP anyagEPDM
Tömítés típusaSoft sealing cone
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg35 Kilogramm
Nettó súly29 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség84 Liter
EAN/UPC5710104522821