VFG 221, PN 16, DN 65, 60 m³/h, Karima
065B5521
Segédenergia nélkül (nyomáskülönbség) működtetett szelep
065B5521
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25) |
| Alkalmazás | Távfűtés és távhűtés |
| Átmérő [mm] | 65 mm |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozási méretek | DN 65 |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kavitációs tényező | 0.42 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.36 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.60 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.49 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.42 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 60.00 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | VFG 221 PN16 65/60 2-way flange flow/ret |
| Megnevezés | Segédenergia nélkül (nyomáskülönbség) működtetett szelep |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Normál csatlakozás | EN 1092-1 |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betét | Kamra |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 08 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp DP anyag | Rozsdamentes acél anyagszám 1.4021 |
| Szelepméret | DN 65 |
| Szelepülék DP anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021 |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 0.01 |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.01 |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | VFG 221 |
| Tömítés DP anyag | EPDM |
| Tömítés típusa | Soft sealing cone |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 16 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 31.95 Kilogramm |
| Nettó súly | 24 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 188.02 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095370 |