Danfoss logo
VFQ22_VFQ221

VFG 22, PN 40, DN 200, 650 m³/h, Karima

065B5519

Pressure operated valves

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaÖntöttacél EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Átmérő [mm]200 mm
Beépítési változatszabad
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozási méretekDN 200
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Kavitációs tényező0.20
Kavitációs tényező 100%0.13
Kavitációs tényező 25%0.37
Kavitációs tényező 50%0.30
Kavitációs tényező 75%0.20
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]650.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionVFG 22 PN40 200/650 2-way flange flow/re
MegnevezésPressure operated valves
Névleges nyomás [bar]40 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]10.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétKamra
NyomásosztályPN 40
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
SzelepméretDN 200
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.05
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.05
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFG 22
Tömítés DP anyagFém
Tömítés típusaMetal sealing cone
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg260 Kilogramm
Nettó súly235 Kilogramm
Folyadékmennyiség637.44 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5714279052589
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens