Danfoss logo
VFG22(1)_DN65_065B5500_065B55210_l

VFG 22, PN 40, DN 100, 160 m³/h, Karima

065B5516

Pressure operated valves

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaÖntöttacél EN-GP-240-GH (GS-C 25)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]100 mm
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekDN 100
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kavitációs tényező0.30
Kavitációs tényező 100%0.24
Kavitációs tényező 25%0.43
Kavitációs tényező 50%0.36
Kavitációs tényező 75%0.30
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]160.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionVFG 22 PN40 100/160 2-way flange flow/re
MegnevezésPressure operated valves
Névleges nyomás [bar]40 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]15.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétKamra
NyomásosztályPN 40
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
SzelepméretDN 100
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.03
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.03
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFG 22
Tömítés DP anyagFém
Tömítés típusaMetal sealing cone
Üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg59 Kilogramm
Nettó súly53 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség84 Liter
EAN/UPC5714279052527