Danfoss logo
VFG 22 PN16 65/60 2-way flange flow/ret

VFG 22, PN 16, DN 80, 80 m³/h, Karima

065B5501

Segédenergia nélkül (nyomáskülönbség) működtetett szelep

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásTávfűtés és távhűtés
Átmérő [mm]80 mm
Beépítési változatszabad
Csatlakozási méretekDN 80
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kavitációs tényező0.35
Kavitációs tényező 100%0.28
Kavitációs tényező 25%0.51
Kavitációs tényező 50%0.40
Kavitációs tényező 75%0.35
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]80.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionVFG 22 PN16 80/80 2-way flange flow/ret
MegnevezésSegédenergia nélkül (nyomáskülönbség) működtetett szelep
Névleges nyomás [bar]16 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]16.00 bar
Nyomásmentesítő rendszer szabályozószelep betétKamra
NyomásosztályPN 16
Product line08
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp DP anyagRozsdamentes acél anyagszám 1.4021
SzelepméretDN 80
Szelepülék DP anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.03
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.03
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFG 22
Tömítés DP anyagFém
Tömítés típusaMetal sealing cone
Üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg35.6 Kilogramm
Nettó súly29 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség82.259 Liter
EAN/UPC5710104095431