VFG 21, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Karima
065B2537
VFG21 PN40 250/400 2-járatú karimás előremen./vissza.
065B2537
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] | 250 mm |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kavitációs tényező 100% | 0.15 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.31 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.25 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.20 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv-értékek [m³/h] | 400.00 m³/h |
| Material Description | VFG21 PN40 250/400 2-way flange flow/ret |
| Megnevezés | VFG21 PN40 250/400 2-járatú karimás előremen./vissza. |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szelepméret | DN 250 |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | VFG 21 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 220 Kilogramm |
| Nettó súly | 220 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 506.1 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421804544 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |