Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 21, PN 16, DN 15, 4 m³/h, Karima

065B2502

VFG21 PN16 15/4 2-járatú karimás előremen./vissza.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]15 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomásmentesítés
Kavitációs tényező0.60
Kavitációs tényező 100%0.41
Kavitációs tényező 25%0.69
Kavitációs tényező 50%0.62
Kavitációs tényező 75%0.60
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]4.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionVFG21 PN16 15/4 2-way flange flow/ret
MegnevezésVFG21 PN16 15/4 2-járatú karimás előremen./vissza.
Névleges nyomás [bar]16 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]16.00 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm]6.00 mm
SzelepméretDN 15
Szeleporsó pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.01
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFG 21
Tömítés típusaSoft sealing cone
TömítőanyagEPDM
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris optimalizált

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.008 Kilogramm
Nettó súly6.008 Kilogramm
Folyadékmennyiség11.781 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421804193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm