Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 16, DN 200, 320 m³/h, Karima

065B2425

VFG2 PN16 200/320 2-járatú karimás előremen./vissza.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaSzürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
AlkalmazásTávfűtés
Alkalmazás alternatíva VSPTávfűtés
Átmérő [mm]200 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomásmentesítés
Kavitációs tényező0.20
Kavitációs tényező 100%0.15
Kavitációs tényező 25%0.33
Kavitációs tényező 50%0.27
Kavitációs tényező 75%0.20
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]200 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]320 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionVFG2 PN16 200/320 2-way fla flow/ret VBE
MegnevezésVFG2 PN16 200/320 2-járatú karimás előremen./vissza.
Névleges nyomás [bar]16 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]10.00 bar
NyomásosztályPN 16
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201
SCIP dosszié terméknévVFG DN150-250 - 2
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szeleplöket [mm]24.00 mm
SzelepméretDN 200
Szeleporsó pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4313
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.05
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFG 2
Tömítés típusaMetal sealing cone
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris optimalizált

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg319.5 Kilogramm
Nettó súly319.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség979.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421803424
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm