VFG 2, PN 16, DN 150, 280 m³/h, Karima
065B2424
VFG2 PN16 150/280 2-járatú karimás előremen./vissza.
065B2424
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25) |
| Alkalmazás | Távfűtés |
| Alkalmazás alternatíva VSP | Távfűtés |
| Átmérő [mm] | 150 mm |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozástípusok | Karima |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyomásmentesítés |
| Kavitációs tényező | 0.30 |
| Kavitációs tényező 100% | 0.20 |
| Kavitációs tényező 25% | 0.45 |
| Kavitációs tényező 50% | 0.37 |
| Kavitációs tényező 75% | 0.30 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg alternatíva | Glikolos víz, töménység max. 30% |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 200 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 280 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | VFG2 PN16 150/280 2-way fla flow/ret VBE |
| Megnevezés | VFG2 PN16 150/280 2-járatú karimás előremen./vissza. |
| Névleges nyomás [bar] | 16 bar |
| Normál csatlakozás | EN 1092-1 |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 16 |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201 |
| SCIP dosszié terméknév | VFG DN150-250 - 2 |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Szelepkúp anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021 |
| Szeleplöket [mm] | 24.00 mm |
| Szelepméret | DN 150 |
| Szeleporsó pozíció | Záró |
| Szelepülék anyag | Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4313 |
| Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] | 0.05 |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | VFG 2 |
| Tömítés típusa | Metal sealing cone |
| Vízátfolyási jelleggörbe | Lineáris optimalizált |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 199 Kilogramm |
| Nettó súly | 199 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 968.32 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803417 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |