Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 25, DN 65, 50 m³/h, Karima

065B2407

VFG2 PN25 65/50 2-járatú karimás előremen./visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]65 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomásmentesítés
Kavitációs tényező0.50
Kavitációs tényező 100%0.42
Kavitációs tényező 25%0.71
Kavitációs tényező 50%0.58
Kavitációs tényező 75%0.50
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]200 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Tulajdonság
Érték
Kv-értékek [m³/h]50.00 m³/h
Material DescriptionVFG 2 DN65 PN25 Kvs50 szelep
MegnevezésVFG2 PN25 65/50 2-járatú karimás előremen./visszatérő
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm]12.00 mm
SzelepméretDN 65
Szeleporsó pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.03
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFG 2
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris optimalizált

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg34.64 Kilogramm
Nettó súly32.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség84.36 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421803240
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens