Danfoss logo
2-way seated valve type VFG 2

VFG 2, PN 25, DN 32, 16 m³/h, Karima

065B2404

VFG2 PN25 32/16 2-járatú karimás előremen./visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaGömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]32 mm
Beépítési változatszabad
CsatlakozástípusokKarima
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyomásmentesítés
Kavitációs tényező0.55
Kavitációs tényező 100%0.38
Kavitációs tényező 25%0.64
Kavitációs tényező 50%0.57
Kavitációs tényező 75%0.55
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg alternatívaGlikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]200 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Kv-értékek [m³/h]16.00 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionVFG 2 DN32 PN25 Kvs 16
MegnevezésVFG2 PN25 32/16 2-járatú karimás előremen./visszatérő
Névleges nyomás [bar]25 bar
Normál csatlakozásEN 1092-1
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]20.00 bar
NyomásosztályPN 25
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
Szelepkúp anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm]9.00 mm
SzelepméretDN 32
Szeleporsó pozícióZáró
Szelepülék anyagRozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs]0.03
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusVFG 2
Tömítés típusaMetal sealing cone
Vízátfolyási jelleggörbeLineáris optimalizált

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg13.046 Kilogramm
Nettó súly11.826 Kilogramm
Folyadékmennyiség21.405 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421803219
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm