V74D52, PN 25, DN 25, Térfogatáram [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Külső menet, Beépítési változat: szabad
065-4209
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
065-4209
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A szeleptest anyaga | Vörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Alkalmazás | Távfűtés |
| Átmérő [mm] | 25 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beépítési változat | szabad |
| Csatlakozástípusok | Külső menet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Funkció | Nyomáscsökk. szabályozó |
| Funkció VSP - P | Igen |
| Funkció VSP - Q | Nem |
| Funkció VSP - T | Nem |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 130 °C |
| Kv-értékek [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Material Description | V74D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr flo/ret |
| Megnevezés | V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyílások száma | 2 |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 5.50 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáscsökkentő szabályozó |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítható közeg | Termo oil |
| Szelepméret | DN 25 |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 31 cm² |
| Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] | 0.02 |
| Térfogatáram [m³/h] | 0.00 m³/h |
| Térfogatáram [m³/h] [Max] | 0.00 m³/h |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Nyomásos térfogatáram szabályozók |
| Terméktípus | V74D52 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.414 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.414 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 9.52 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421805725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |