Danfoss logo
Controller - V73 - D52 065-4210 + 065-4211

V73D52, PN 25, DN 25, Térfogatáram [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Külső menet, Beépítési változat: Bypass

065-4211

V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 men. bypass

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A szeleptest anyagaVörösötvözet CuSn5ZnPb (Rg5)
AlkalmazásTávfűtés
Átmérő [mm]25 mm
Beállítás típusAdjustable
Beépítési változatBypass
CsatlakozástípusokKülső menet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióNyom.mentesítő szabályozó
Funkció VSP - PIgen
Funkció VSP - QNem
Funkció VSP - TNem
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeghőmérséklet [°C] [Max]130 °C
Kv-értékek [m³/h]8.00 m³/h
Material DescriptionV73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 thr bypass
MegnevezésV73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 men. bypass
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyílások száma2
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]5.50 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]1.00 bar
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max]12.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomásmentesítő szabályozó
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegTermo oil
SzelepméretDN 25
Szelepmozgató mérete [cm2]31 cm²
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs]0.02
Térfogatáram [m³/h]0.00 m³/h
Térfogatáram [m³/h] [Max]0.00 m³/h
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportNyomásos térfogatáram szabályozók
TerméktípusV73D52

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.444 Kilogramm
Nettó súly3.444 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.296 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421805749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm