AFD olaj, PN 25, 0.2 bar - 1.5 bar, 250 cm², PIROS
003G1486
Funkció: Nyomáscsökk. szabályozó
003G1486
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Átmérő [mm] [Max] | 50 mm |
| Átmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Beállítás típus | Adjustable |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Nyomáscsökk. szabályozó |
| Készüléktest anyaga | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Közeg pH [Max] | 10 |
| Közeg pH [Min] | 7 |
| Közeghőmérséklet [°C] [Max] | 150 °C |
| Közeghőmérséklet [°C] [Min] | 2 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 red |
| Megnevezés | AFD OIL PB25 0,15-1,5 250cm2 piros |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 1.50 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.15 bar |
| Nyomásosztály | PN 25 |
| Nyomásszabályozó | Nyomáscsökkentő szabályozó |
| Product line | 08 |
| Szállítható közeg | Termo oil |
| Szelepmozgató mérete [cm2] | 250 cm² |
| Szín | PIROS |
| Térfogatáram szabályozás | Nem |
| Térfogatáram-korlátozás | Nem |
| Termékcsoport | Szelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram |
| Terméktípus | AFD olaj |
| Üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 14.382 Kilogramm |
| Nettó súly | 14.382 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 48.735 Liter |
| EAN/UPC | 5702421817339 |