Danfoss logo
Render - AFA - 003G1007, 003G1009, 003G1008, 003G1010

AFA olaj, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1046

Funkció: Nyom.mentesítő szabályozó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Átmérő [mm] [Max]50 mm
Átmérő [mm] [Min]15 mm
Beállítás típusAdjustable
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]5.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]1.00 bar
Beépítési változatBypass
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióNyom.mentesítő szabályozó
Készüléktest anyagaAcél, anyagszám 1.0338, horganyzott és sárgára krómozott
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Közeg pH [Max]10
Közeg pH [Min]7
Közeghőmérséklet [°C] [Max]150 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min]2 °C
Material DescriptionAFA OIL PN25 1 - 5
MegnevezésAFA OIL PB25 1-5 80cm2 ezüst
Tulajdonság
Érték
Névleges nyomás [bar]25 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]5.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]1.00 bar
NyomásosztályPN 25
NyomásszabályozóNyomásmentesítő szabályozó
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számd6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dosszié terméknévAFD/A
Szállítható közegTermo oil
Szelepmozgató mérete [cm2]80 cm²
SzínSilver
Térfogatáram szabályozásNem
Térfogatáram-korlátozásNem
TermékcsoportSzelepmozgatók - Nyomás alatti térfogatáram
TerméktípusAFA olaj
Üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.917 Kilogramm
Nettó súly9.917 Kilogramm
Folyadékmennyiség25.831 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421808603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm