Vízátfolyás osztók, Szelepekhez: VFGS2
065B2779
Áramlásterelő a VFGS2 szelepekhez DN100, 125
065B2779
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 125 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 100 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | FD DN 100/125 |
| Megnevezés | Áramlásterelő a VFGS2 szelepekhez DN100, 125 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepekhez | VFGS2 |
| Szelepmérethez | DN 100DN 125 |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Vízátfolyás osztók |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.413 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.413 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.719 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |