Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Vízátfolyás osztók, Szelepekhez: VFGS2

065B2778

Áramlásterelő a VFGS2 szelepekhez DN65, 80

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]80 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]65 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionFD DN 65/80
MegnevezésÁramlásterelő a VFGS2 szelepekhez DN65, 80
Tulajdonság
Érték
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepekhezVFGS2
SzelepmérethezDN 65DN 80
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusVízátfolyás osztók

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.865 Kilogramm
Nettó súly0.865 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.864 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421813447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm