Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Vízátfolyás osztók, Szelepekhez: VFGS2

065B2777

Áramlásterelő a VFGS2 szelepekhez DN40, 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]50 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]40 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionFD DN 40/50
MegnevezésÁramlásterelő a VFGS2 szelepekhez DN40, 50
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SzelepekhezVFGS2
SzelepmérethezDN 40DN 50
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusVízátfolyás osztók

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.302 Kilogramm
Nettó súly0.302 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.371 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421813430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm