Vízátfolyás osztók, Szelepekhez: VFGS2
065B2776
Áramlásterelő a VFGS2 szelepekhez DN25, 32
065B2776
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 32 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 25 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | FD DN 25/32 |
| Megnevezés | Áramlásterelő a VFGS2 szelepekhez DN25, 32 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepekhez | VFGS2 |
| Szelepmérethez | DN 25DN 32 |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Vízátfolyás osztók |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.28 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.232 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.933 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |