Vízátfolyás osztók, Szelepekhez: VFGS2
065B2775
Áramlásterelő a VFGS2 szelepekhez DN15, 20
065B2775
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 20 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | FD DN 15/20 |
| Megnevezés | Áramlásterelő a VFGS2 szelepekhez DN15, 20 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szelepekhez | VFGS2 |
| Szelepmérethez | DN 15DN 20 |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Vízátfolyás osztók |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.199 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.199 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.87 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813416 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |