Danfoss logo
Nipple, G1/16-R3/8

Impulzuscső csatlakozó, G1/16-R3/8”

003L5042

Impulzuscső csatlakozó, G1/16-R3/8”

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]16 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]16 bar
AnyagSárgaréz CW617N
Csatlakozási méretekG 1/16 R3/8
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionNipple, G1/16-R3/8
MegnevezésImpulzuscső csatlakozó, G1/16-R3/8”
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Névleges nyomás [bar]16 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusSzorítógyűrűs csatlakozók impulzuscsövekhez

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.039 Kilogramm
Nettó súly0.038 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.009 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421600108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm