Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 szorítógyűrűs csatl.imp.cső.mozg. fi6x1mmG1/8#fi1

003H6931

10 szorítógyűrűs csatl.imp.cső.mozg. fi6x1mmG1/8#fi1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSárgaréz
Csatlakozási méretekG 1/8
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material Description10 comp.fitt.imp.t.act fi6x1mmG1/8"fi1
Megnevezés10 szorítógyűrűs csatl.imp.cső.mozg. fi6x1mmG1/8#fi1
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusSzorítógyűrűs csatlakozók impulzuscsövekhez

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.35 Kilogramm
Nettó súly0.35 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.098 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421545379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm