Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulzuscsövek, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Terméktípushoz: AV(P)QM (T)

003H6929

Impulzuscső nyomáscsökk.for. AV tartomány, 1 db

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max]50 mm
Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min]15 mm
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Max]25 bar
Alkalmas szelepnyomás [bar] [Min]25 bar
AnyagCOPPER
Átmérő [mm]6 mm
Csatlakozási méretekR 1/2
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Hossz [mm]1500.0 mm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1pcs
MegnevezésImpulzuscső nyomáscsökk.for. AV tartomány, 1 db
Mennyiség csomagolási módonként25 pc
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAV(P)QM (T)

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.16 Kilogramm
Nettó súly0.146 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421549667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm