Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulzuscsövek, 6 mm, Vörösréz Cu-DHP CW024A H040, Terméktípushoz: AV(P)QM (T)

003H6926

Szerviz imp.cső készlet régi/új AV tartomány

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagVörösréz Cu-DHP CW024A H040
Átmérő [mm]6 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionService imp.tube set old/new AV range
MegnevezésSzerviz imp.cső készlet régi/új AV tartomány
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Szállítható közegDistrict heating/cooling circulation water
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusImpulzuscsövek
TerméktípushozAV(P)QM (T)

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.386 Kilogramm
Nettó súly0.37 Kilogramm
Folyadékmennyiség3537.6 Köbcentiméter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421544433
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm