Impulzuscsövek, 6 mm, 1500 mm, Terméktípushoz: AV(P)QM (T)
003H6860
Impulzuscső nyomáscsökk.for. AV tartományhoz, 1,5m
003H6860
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 50 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Anyag | COPPER |
| Átmérő [mm] | 6 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Hossz [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | Imp.tube for press.red.for AV range,1,5m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Impulzuscső nyomáscsökk.for. AV tartományhoz, 1,5m |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Impulzuscsövek |
| Terméktípushoz | AV(P)QM (T) |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.168 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.168 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.288 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |