Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 csőszorító csatl. imp.cső cső fi 6x1mmR1/2

003H6859

10 csőszorító csatl. imp.cső cső fi 6x1mmR1/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagSárgaréz
Csatlakozási méretekR 1/2
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material Description10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/2
Megnevezés10 csőszorító csatl. imp.cső cső fi 6x1mmR1/2
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Névleges nyomás [bar]25 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusSzorítógyűrűs csatlakozók impulzuscsövekhez

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.801 Kilogramm
Nettó súly0.801 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.421 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421541593
Proposition 65No significant risk