10 csőszorító csatl. imp.cső cső fi 6x1mmR1/8
003H6857
10 csőszorító csatl. imp.cső cső fi 6x1mmR1/8
003H6857
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | Sárgaréz |
| Csatlakozási méretek | R 1/8 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8 |
| Megnevezés | 10 csőszorító csatl. imp.cső cső fi 6x1mmR1/8 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szorítógyűrűs csatlakozók impulzuscsövekhez |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.199 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.199 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.067 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |