Kombináló darab K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Kombináló darab K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | Gömbgrafitos öntöttvas GGG 40.3 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Combination Piece K3, M45 / 3 x M45 |
| Megnevezés | Kombináló darab K3, M45 / 3 x M45 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | ab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad |
| SCIP dosszié terméknév | Combination Piece K3 |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Kombináló darabok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.237 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.237 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.13 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |