Kombináló darab K2, M45 / 2 x M45
003H6855
Kombináló darab K2, M45 / 2 x M45
003H6855
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyag | Gömbgrafitos öntöttvas GGG 40.3 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | Combination Piece K2, M45 / 2 x M45 |
| Megnevezés | Kombináló darab K2, M45 / 2 x M45 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 0e60a94f-a4d1-4f6b-94e7-1be2c8b3e54c |
| SCIP dosszié terméknév | Combination Piece K2 |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Kombináló darabok |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.998 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.998 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.12 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |