Impulzuscsövek, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Vörösréz Cu-DHP CW024A H040, Terméktípushoz: AV(P)QM (T)
003H6854
Impulzuscső készlet AV R 1/2##,fi 6x1,5m
003H6854
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 50 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Anyag | Vörösréz Cu-DHP CW024A H040 |
| Átmérő [mm] | 6 mm |
| Csatlakozási méretek | R 1/2 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| Hossz [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | Impulse tube set AV R 1/2"",fi 6x1,5m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | ,fi 6x1,5m |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Impulzuscsövek |
| Terméktípushoz | AV(P)QM (T) |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.424 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.292 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.538 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |