Impulzuscsövek, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Vörösréz Cu-DHP CW024A H040, Terméktípushoz: AV(P)QM (T)
003H6853
Impulzuscső készlet AV R 3/8##,fi 6x1,5m
003H6853
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 50 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Anyag | Vörösréz Cu-DHP CW024A H040 |
| Átmérő [mm] | 6 mm |
| Csatlakozási méretek | R 3/8 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Hossz [mm] | 1500.0 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Impulzuscsövek, 6 mm, R 3/8, 1,5m AVPQ |
| Megnevezés | ,fi 6x1,5m |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Impulzuscsövek |
| Terméktípushoz | AV(P)QM (T) |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.384 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.252 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.267 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541579 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |