Impulzuscsövek, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Vörösréz Cu-DHP CW024A H040, Terméktípushoz: AV(P)QM (T)
003H6852
Impulzuscső készlet AV R 1/8##,fi 6x1,5m
003H6852
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Max] | 50 mm |
| Alkalmas szelepátmérő [mm] [Min] | 15 mm |
| Anyag | Vörösréz Cu-DHP CW024A H040 |
| Átmérő [mm] | 6 mm |
| Csatlakozási méretek | R 1/8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Hossz [mm] | 1500.0 mm |
| Material Description | Impulse tube set AV R 1/8"",fi 6x1,5m |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | ,fi 6x1,5m |
| Névleges nyomás [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szállítható közeg | District heating/cooling circulation water |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Impulzuscsövek |
| Terméktípushoz | AV(P)QM (T) |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.362 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.342 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.927 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541555 |
| Proposition 65 | No significant risk |