Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Beépítési változat: Térfogatáram

003H6851

Mozg. és csatl. rész PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 térfogatáram

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]2.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]0.30 bar
Beépítési változatTérfogatáram
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
MegnevezésMozg. és csatl. rész PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 térfogatáram
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]2.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.30 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusSzelepmozgatók és beállító alkatrészek
TerméktípushozAVPQ4

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg4.596 Kilogramm
Nettó súly4.568 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.455 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm