Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Beépítési változat: Visszatérő

003H6850

Mozg. és csatl. rész PN25 0,3-2,0 AVPQ visszatérő

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]2.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]0.30 bar
Beépítési változatVisszatérő
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return
MegnevezésMozg. és csatl. rész PN25 0,3-2,0 AVPQ visszatérő
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]2.00 bar
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.30 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
SCIP dosszié terméknévACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusSzelepmozgatók és beállító alkatrészek
TerméktípushozAVPQ

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.721 Kilogramm
Nettó súly2.697 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.782 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm