Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar
003H6846
Szelepmozgató PN25 1-4,5 SAVA, SAVD byp/vissz/előre
003H6846
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 1.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Act., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo |
| Megnevezés | Szelepmozgató PN25 1-4,5 SAVA, SAVD byp/vissz/előre |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 4.50 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | SAVA, SAVD |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.757 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.695 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 10.944 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |