Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar
003H6845
Szelepmozgató PN25 3-11 AVA, AVD byp/vissz/előre
003H6845
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 3.00 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Actua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo |
| Megnevezés | Szelepmozgató PN25 3-11 AVA, AVD byp/vissz/előre |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 3.00 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| SCIP dosszié terméknév | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | AVA, AVD |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.745 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.745 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 9.574 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |