Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Szelepmozgató PN25 1-4,5 AVA, AVD byp/vissz/előre

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]5.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]1.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
MegnevezésSzelepmozgató PN25 1-4,5 AVA, AVD byp/vissz/előre
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]4.50 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]1.00 bar
Tulajdonság
Érték
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dosszié terméknévMD_ACT_PN25_RET_I_HP
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusSzelepmozgatók és beállító alkatrészek
TerméktípushozAVA, AVD

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.083 Kilogramm
Nettó súly3.083 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.95 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm