Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVQT, AVQMT, Beépítési változat: Visszatérő
003H6843
Szelepmozgató PN25 AVQT, AVQMT visszatérő
003H6843
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | Visszatérő |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Act.PN25, AVQT, AVQMT return |
| Megnevezés | Szelepmozgató PN25 AVQT, AVQMT visszatérő |
| Product line | 08 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 31da481c-732e-4b8f-9f56-8c12eb8f9e4d |
| SCIP dosszié terméknév | ACT.PN25. AVQT. AVQMT RETURN |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | AVQT, AVQMT |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.33 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.13 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.853 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552988 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |