Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVP-F, AVQ, AVQM, Beépítési változat: Visszatérő
003H6841
Szelepmozgató PN25 AVP-F visszatérő AVQ, AVQM
003H6841
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beépítési változat | Visszatérő |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Actuat.PN25, AVP-F return, AVQ, AVQM |
| Megnevezés | Szelepmozgató PN25 AVP-F visszatérő AVQ, AVQM |
| Product line | 08 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c9bad8ff-3d1d-4e7a-81a7-e47064aad95f |
| SCIP dosszié terméknév | ACTUAT.PN25. AVP-F RETURN. AVQ. AVQM |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | AVP-F, AVQ, AVQM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.892 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.892 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.717 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552940 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |