Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Beépítési változat: Térfogatáram
003H6838
Mozg. és csatl. rész PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 térfogatáram
003H6838
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow |
| Megnevezés | Mozg. és csatl. rész PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 térfogatáram |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 1.00 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56 |
| SCIP dosszié terméknév | Act.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | AVPQ4 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.501 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.501 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 9.455 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552889 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |