Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Beépítési változat: Térfogatáram
003H6836
Mozg. és csatl. rész PN25 1-5 AVP térfogatáram
003H6836
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Act. & adj.part PN25 1-5 AVP flow |
| Megnevezés | Mozg. és csatl. rész PN25 1-5 AVP térfogatáram |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 5.00 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36 |
| SCIP dosszié terméknév | MD_ACT_PN25_FLO_I_HP |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | AVP |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 3.26 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.26 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 9.623 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552865 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |