Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Beépítési változat: Térfogatáram
003H6835
Mozg. és csatl. rész PN25 0,3-2,0 AVP térfogatáram
003H6835
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Beépítési változat | Térfogatáram |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP flow |
| Megnevezés | Mozg. és csatl. rész PN25 0,3-2,0 AVP térfogatáram |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 2.00 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd |
| SCIP dosszié terméknév | SAC MD DP-Q Act. PN25 |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | AVP |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.78 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.78 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 5.799 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552858 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |