Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Beépítési változat: Térfogatáram

003H6834

Mozg. és csatl. rész PN25 0,2-1,0 AVP térfogatáram

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beállítható nyomástartomány [bar] [Max]1.00 bar
Beállítható nyomástartomány [bar] [Min]0.20 bar
Beépítési változatTérfogatáram
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP flow
MegnevezésMozg. és csatl. rész PN25 0,2-1,0 AVP térfogatáram
Mennyiség csomagolási módonként4 pc
Tulajdonság
Érték
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max]1.00 bar
Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min]0.20 bar
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számdacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIP dosszié terméknévSAC MD DP-Q Act. PN25
TermékcsoportTartozékok - SAC
TerméktípusSzelepmozgatók és beállító alkatrészek
TerméktípushozAVP

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.815 Kilogramm
Nettó súly2.815 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.717 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm