Szelepmozgatók és beállító alkatrészek, Terméktípushoz: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Beépítési változat: Visszatérő
003H6833
Mozg. és csatl. rész PN25 0,2-1,0 AVPQ visszatérő
003H6833
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Beállítható nyomástartomány [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Beépítési változat | Visszatérő |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return |
| Megnevezés | Mozg. és csatl. rész PN25 0,2-1,0 AVPQ visszatérő |
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Max] | 1.00 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomáskülönbség beállítása [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Product line | 08 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23 |
| SCIP dosszié terméknév | ACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN |
| Termékcsoport | Tartozékok - SAC |
| Terméktípus | Szelepmozgatók és beállító alkatrészek |
| Terméktípushoz | AVPQ |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.442 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.442 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 9.504 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552810 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |